Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FS097

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang tandem

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS097
UPC
782274405407
Product Length/Depth
10.25 in
Product Height
3.75 in
Product Width
2.03 in
Product Weight
7.94 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa