Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FSCC2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, C shape, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FSC device box
Catalog Number
FSCC2
UPC
782274414607
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.52 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
1

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa