Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FST1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FST1
UPC
782274419404
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.87 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Shape
T
Number of gangs
1

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa