Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FT-BATLL3

Eaton emergency lighting battery LifePo Long Life 3.2V 3000mAh

Especificações gerais

Product Name
Eaton emergency lighting battery
Catalog Number
FT-BATLL3
EAN
3660191807344
Product Length/Depth
69.5 mm
Product Height
20 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.084 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Compliances
CE marking

Especificações do produto

Battery pack
True
Capacity
3000 mAh
Dry
False
IEC indication
Other
Model
Lithium-ion
Number of cells
2
Other indications
Other
Plastic housing
False
Size indication
Other
Suited For Ex-applications
False
Height including pole
209.5 mm
Nominal voltage
3.2 V
Diameter
19 mm
Compatibility
FlexiTech SU

Exportar especificação do produto para