Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FT2CW4IWLS18IP

Eaton FlexiTech, Combined Wall, 20m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1 to 8H, IP66

Especificações gerais

Product Name
Eaton FlexiTech CW SC emergency luminaire
Catalog Number
FT2CW4IWLS18IP
EAN
3660191821968
Product Length/Depth
231 mm
Product Height
138 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
0.56 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Battery quality
Lithium-ion
Protection class
II
Degree of protection
IP66
IP65
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes
Lamp holder
None
Type of indicator
Only single-sided
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Power factor
0.43
With remote switch connection
No
Energy efficiency class
A
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
1.6 W
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Nominal operation time - min
8 hour
Nominal operation time - max
1 hour
Suitable for standby switching
No
Suitable for continuous circuit
No
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Mounting Method
Wall surface mounted
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
Yes
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK07
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
240 lm
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Function
Escape route lighting/signage
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Number of lighting heads
1
Viewing distance
20 m
Product branding
Eaton
With remote control
No
Constant light output (CLO)
No
Exchangeable control gear
No

Exportar especificação do produto para

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.