Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FT2ED-PICTO-RWD
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Down

Especificações gerais

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-RWD
EAN
3660191807085
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Downwards
Direction of the arrow
Down
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exportar especificação do produto para

Guias do usuário

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa