Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FT4X12X10 HD

Eaton B-Line series Flextray 4" deep straight section, Hot-dip galvanized, Steel, 47.5" actual area inside tray, 4"deep flex tray

Especificações gerais

Product Name
Eaton B-Line series Flextray 4" deep straight section
Catalog Number
FT4X12X10 HD
UPC
662516337454
Product Length/Depth
118.312 in
Product Height
4.38 in
Product Width
12 in
Product Weight
17.39 lb
Certifications
CSA
UL Classified

Especificações do produto

Material
Steel
Special features
47.5" area inside tray
Type
4" deep flextray
Finish
Hot-dipped galvanized
Application
Recommended for exterior and corrosive applications

Exportar especificação do produto para