Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

GLS11

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 5"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS11
UPC
784564112507
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
7.8 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
1.4 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#3/0-6 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threadless
Trade size
5"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa