Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

GSB5

Fuse-link, high speed, 5 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
GSB5
EAN
5027590502573
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
14 mm
Product Width
78 mm
Product Weight
8.55 g
Compliances
CE

Especificações do produto

Amperage Rating
5 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
100 kA
Rated voltage AC
600 V
Center-to-center distance of connections
63.8 mm
Mounting dimension
M3
Current type
AC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
600 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
GSB
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866