Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

GSB75

Fuse-link, high speed, 75 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
GSB75
UPC
051712499354
EAN
5027590502597
Product Length/Depth
18.2 mm
Product Height
18.2 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
33.25 g
Compliances
CE

Especificações do produto

Amperage Rating
75 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
100 kA
Rated voltage AC
600 V
Center-to-center distance of connections
64 mm
Mounting dimension
M6
Current type
AC
Class
Class aR
Fuse shape
Offset bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
600 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
GSB
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866