Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

GSL2000

Eaton Bussmann series high speed trip indicator, 1300 Vac, 825 Vdc, With Indicator

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator
Catalog Number
GSL2000
UPC
051712392358
EAN
5027590502849
Product Length/Depth
122 mm
Product Height
8 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
0.91666667 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS88

Especificações do produto

Fuse indicator
With Indicator
Voltage rating
1300 Vac, 825 Vdc
Size
6 x 121 mm
Application
fuse-links GSB GSGB

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Commercial support

Phone: 0800-00-32866