Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

HC1-R87-R

Eaton HC1 inductor, 0.866 uH, 28.01 A Irms, 31 A ISAT, 1.23 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 250 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HC1 inductor
Catalog Number
HC1-R87-R
UPC
051712898317
EAN
5027590153836
Product Length/Depth
0.512 in
Product Height
0.394 in
Product Width
0.512 in
Product Weight
0.014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
28.01 A
ISAT
31 A
Package Quantity
250
Material
Ferrite
Frequency rating
1 kHz to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
1.23 mΩ
Series
HC1

Exportar especificação do produto para