Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

HC8-100-R

Eaton HC8 inductor, 9.77 uH, 5.2 A Irms, 9.2 A ISAT, 44 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 800 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HC8 inductor
Catalog Number
HC8-100-R
UPC
051712897228
EAN
5027590226615
Product Length/Depth
0.429 in
Product Height
0.157 in
Product Width
0.409 in
Product Weight
0.01 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
5.2 A
ISAT
9.2 A
Package Quantity
800
Material
Iron powder
Frequency rating
1 kHz to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
44 mΩ
Series
HC8

Exportar especificação do produto para