Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

HC8-220-R

Eaton HC8 inductor, 21.4 uH, 3.4 A Irms, 6.2 A ISAT, 99 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 800 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HC8 inductor
Catalog Number
HC8-220-R
UPC
051712897266
EAN
5027590159104
Product Length/Depth
10.9 mm
Product Height
4 mm
Product Width
10.4 mm
Product Weight
4.65 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.4 A
ISAT
6.2 A
Package Quantity
800
Material
Iron powder
Frequency rating
1 kHz to 500 kHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
99 mΩ
Series
HC8

Exportar especificação do produto para