Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

HTL4

Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant, Effective and stable from -70°F to +1800°F, 4 oz can

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant
Catalog Number
HTL4
UPC
782274490304
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.32 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -70°F to +1800°F
Type
4 oz can

Exportar especificação do produto para

Especificações de segurança de materiais (MSDS)

Guias de especificação de produto

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa