Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

HV1325-2R7156-R

Eaton HV supercapacitor, 2.7 V, 15 F, 0.03 Ω, CYLINDRICAL

Especificações gerais

Product Name
Eaton HV cylindrical cell supercapacitor
Catalog Number
HV1325-2R7156-R
UPC
051712275033
Product Height
28.4 mm
Product Weight
4.5 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized

Especificações do produto

Packing
Bulk
Contact configuration
Vertical
Size
13 x 28 mm
Terminals
Through hole
Shape
Cylindrical
DC equivalent series resistance (ESR)
0.03 Ω
Operating temperature range
-40 °C to +65 °C
Series
HV
Max voltage
2.7 V
Capacitance
15 F
Leakage
23 µA
Thermal resistance
53 °C/W
Energy
54.7 J
Power
29.2 W
Peak current (1 sec)
14 A
Continuous current (15 °C rise)
3.1 A
Capacitance end of life rating
70%
ESR end of life rating
200%
Grade
Commercial

Exportar especificação do produto para