Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LB58SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 1-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB58SS
UPC
662276159990
Product Length/Depth
9.06 in
Product Height
3.68 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
5.25 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
1-1/2"
Shape
LB

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa