Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LB68SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB68SS
UPC
662276160002
Product Length/Depth
11.08 in
Product Height
4.66 in
Product Width
3.83 in
Product Weight
8.54 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18.1-04
UL514A

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
2"
Shape
LB

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa