Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LB78

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 2-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LB78
UPC
782274516004
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.13 in
Product Width
5 in
Product Weight
13 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
LB

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa