Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LB97

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 3-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB97
UPC
782274516202
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
6.56 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
15.1 lb
Certifications
UL50E
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2"
Shape
LB

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa