Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LCCF5

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1-1/2", For use with inside rail tray

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF5
UPC
782274130934
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.75 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
1.85 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1-1/2"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa