Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LD1-6R8-R

Eaton LD inductor, 6.8 uH, 1.41 A Irms, 1.56 A ISAT, 117 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

General specifications

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-6R8-R
UPC
051712889636
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.41 A
ISAT
1.56 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
117 mΩ
Series
LD

Exportar especificação do produto para