Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LD2-100-R

Eaton LD inductor, 10 uH, 3.83 A Irms, 3.45 A ISAT, 70 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 1000 qty.

General specifications

Product Name
Eaton LD2 inductor
Catalog Number
LD2-100-R
UPC
051712889674
EAN
5027590146623
Product Length/Depth
8.1 mm
Product Height
5.3 mm
Product Width
7.3 mm
Product Weight
0.0019 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3.83 A
ISAT
3.45 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
70 mΩ
Series
LD

Exportar especificação do produto para