Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LL448

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1-1/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL448
UPC
782274526300
Product Length/Depth
7.53 in
Product Height
3.16 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
2.95 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
LL

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa