Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LL97

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 3-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LL97
UPC
782274525808
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
6.94 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
15.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3-1/2"
Shape
LL

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa