Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LR28SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LR shape, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LR28SS
UPC
662276160453
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
1.71 in
Product Width
2.46 in
Product Weight
1.88 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
3/4"
Shape
LR

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa