Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LSC200CART

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge, 200 ml., with three mixing nozzles, Used with Terminator II TMCX cable glands

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge
Catalog Number
LSC200CART
UPC
662276487079
Product Length/Depth
11.25 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.61 lb

Especificações do produto

Used with
Terminator II TMCX cable glands
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
200 ml., with three mixing nozzles

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa