Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

M22-USB

Eaton M22 Series, Modular pushbutton USB socket, 22.5 mm, IP67, IP69K, NEMA 4X, 21

Especificações gerais

Product Name
Eaton M22 pushbutton usb socket
Catalog Number
M22-USB
UPC
786689041168
Product Length/Depth
0 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0 in
Product Weight
0.02 lb
Compliances
Bureau Veritas
CE Marked
GoST-R
Certifications
CCC Marked
Lloyd's Register Certified
CSA Certified
Catalog Notes
Used for USB connection, 2.0 type A plug. USB interface is complete with 2-ft-long USB cable.USB interface is not UL Listed or CSA approved.

Especificações do produto

Application
Industrial Controls
Special features
USB 2.0 Socket
Type
M22
Amperage Rating
900 mA

Exportar especificação do produto para