Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

MCL1005-2R4-R

Eaton MCL Chip IND 1005 2.4nH 2 Pads SMT

Especificações gerais

Product Name
Eaton MCL1005 chip inductor
Catalog Number
MCL1005-2R4-R
UPC
051712006903
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.00079 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.3 A
Package Quantity
10000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
150 mΩ
Inductance
2.4 nH

Exportar especificação do produto para