Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

MCLA1005V2-470-R

Eaton MCLA Auto Chip IND 1005 47nH 2 Pads SMT

Especificações gerais

Product Name
Eaton MCLA1005 chip inductor
Catalog Number
MCLA1005V2-470-R
UPC
051712012157
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.0009 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.2 A
Package Quantity
10000
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
1100 mΩ
Series
MCLA1005V2

Exportar especificação do produto para