Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

MDA-V-8-R

Eaton MDA Series Small dimension fuse, 8A,

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series MDA time-delay ceramic tube fuse
Catalog Number
MDA-V-8-R
UPC
051712645041
Product Height
107 mm
Product Weight
3.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
8 A
Interrupt rating
200 AIC at 250 Vac
10 kAIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 120 sec at 200%
Material
Ceramic tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
4
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exportar especificação do produto para