Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

MHUB2 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB2 HDG
UPC
662277041058
Product Length/Depth
1.84 in
Product Height
1.51 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
RoHS compliant
CSA C22.2 No. 18

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa