Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

NEXI-PICTO-R

Eaton Nexi Pictogram Right, ISO

Especificações gerais

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
NEXI-PICTO-R
EAN
3660191600600
Product Length/Depth
286.5 mm
Product Height
0.375 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.015 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
0.375 mm
Double-sided
False
Direction
Right
Direction of the arrow
Right - ISO 7010
Product branding
Eaton
Compatibility
NexiLite
NexiTech

Exportar especificação do produto para