Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

NO.216-R

Eaton Bussmann series class R fuse reducers, 10 pair per carton, 100 A, Class R, Non-indicating, 35 to 60 A, 250 V, 600 V

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series class R fuse reducers
Catalog Number
NO.216-R
UPC
051712613668
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
1.4 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificações do produto

Amperage Rating
100 A
Class
Class R
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
250 V, 600 V
Type
Fuse reducer
Special features
10 pair per carton

Exportar especificação do produto para