Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

NO.616-R

Eaton Bussmann series class R fuse reducers, 100 A, Class R, Non-indicating, 35 to 60 A, 600 V

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series class R fuse reducers
Catalog Number
NO.616-R
UPC
051712613705
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
RoHS Compliant
Contact factory
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificações do produto

Amperage Rating
100 A
Class
Class R
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
600 V
Type
Fuse reducer

Exportar especificação do produto para