Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Four Pole (0% N), 25A, 85kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, No Terminals
| Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
| Catalog Number |
PDG10N0025TFFN
|
| UPC |
786679254189
|
| Product Length/Depth |
76 mm
|
| Product Height |
139.7 mm
|
| Product Width |
101.6 mm
|
| Product Weight |
2.22 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Certifications |
IEC 60947-2
CCC Marked UL 489 CSA |
| Amperage Rating |
25 A
|
| Voltage rating |
600 Vac
|
| Trip Type |
T298
|
| Circuit breaker type |
PD1 Global
|
| Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
| Protection |
0% neutral protection
|
| Terminals |
No Terminals
|
| Frame |
1
|
| Class |
Class A
|
| Interrupt rating |
85 kAIC at 480 Vac
|
| Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
| Switch off technique |
Thermomagnetic
|
| Voltage rating - max |
600 V
|
| Interrupt rating range |
150 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 330 kAIC Icm @240V (IEC)
150 kAIC @240V (UL) 42 kAIC Icu @250 Vdc 70 kAIC Icu/ 70 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC) 30 kAIC @600V (UL) 42 kAIC Icu @125 Vdc 85 kAIC @480V (UL) |
| Number of poles |
Four-pole (0% N)
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com