Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Disjuntores

Disjuntor em caixa moldada Power Defense

O portfólio de disjuntores em caixa moldada Power Defense tem classificação mundial em um tamanho compacto para adaptar-se com facilidade a qualquer requisito de aplicação ou de projeto.  Disjuntor com módulos de disparo eletrônicos com comunicação e a capacidade de gerar os dados necessários para otimizar o desempenho das instalações e manter a segurança de seus funcionários, clientes e usuários-finais por meio da redução de riscos de eventos de arcos elétricos.

Antecipe e evite quedas de energia antes que elas ocorram

A tecnologia mais recente em disjuntores, que foi integrada aos disjuntores em caixa moldada Power Defense, oferece diagnóstico com previsão que ajuda a detectar, diagnosticar e resolver as interrupções de energia antes que elas ocorram.

Assista ao webinar pré-gravado ou baixe o relatório técnico para aprender como você pode aproveitar o poder dos sistemas inteligentes.

Smart power system - life is easier

Configure seu produto com desenhos 3D hoje mesmo

Recursos exclusivos dos disjuntores Power Defense

Veja os disjuntores Power Defense em ação e aprenda como monitorar falhas de sistema, diagnosticar problemas de qualidade de energia e avaliar a confiabilidade usando a saúde do disjuntor.

Saiba mais sobre todos os recursos avançados.

Principais recursos dos disjuntores em caixa moldada Power Defense

  • Plataforma aceita no mundo inteiro que atende a diversos padrões do setor, entre eles UL®, CSA, IEC e CCC.
  • Os módulos de disparo Power Xpert Release oferecem recursos como a saúde do disjuntor, diversos alarmes de carga e fuga à terra para evitar paralisações custosas durante a manutenção diagnóstica e preventiva.
  • O sistema de manutenção para redução de arcos elétricos ajuda a reduzir os níveis de energia de incidentes de arcos elétricos, diminuindo também os requisitos de PPE e minimizando o risco, ao mesmo tempo em que melhora a segurança e a produtividade dos funcionários.
  • Os módulos de disparo PXR oferecem uma interface do usuário intuitiva, permitindo visualização fácil e ajuste das configurações do disjuntor e do desempenho do sistema.
  • A comunicação e a medição integradas ajudam a reduzir os custos, eliminando a necessidade de separar os componentes da comunicação e a fiação associada a eles.
  • Os módulos de disparo e componentes instaláveis em campo minimizam a quantidade de estoque e oferecem ao usuário uma infinidade de opções para personalizar o disjuntor de acordo com a aplicação e a especificação.
Protegido
Redução do arco elétrico
Com Conexão
Comunicações integradas
Global
IEC/CCC/UL/CSA

Defendendo o que você criou

Explore os recursos e as funcionalidades da plataforma de disjuntores em caixa moldada de classificação global da Eaton. 

Você poderá:

  • Proteger suas criações com rede integrada e algoritmos de previsão
  • Usar acessórios para personalizar a sua aplicação
  • Configurar o módulo de disparo via USB
  • Acessar o disjuntor com comunicação na nuvem
  • Usufruir de proteção ampla contra falhas
  • E muito mais

Simplifique as operações e reduza a manutenção.

O Power Xpert Protection Manager da Eaton apresenta uma interface do usuário intuitiva e limpa, permitindo controle, teste e solução de problemas sem precedentes. O software pode ser baixado sem custos e pode ser executado em qualquer PC.

Power Defense: segurança superior contra o arco elétrico

Os disjuntores Power Defense da Eaton proporcionam segurança superior durante eventos de arco elétrico. Veja a rapidez com que o evento pode ser atenuado.

protection-power-defense-300x147.png

Proteção sem igual

Oferece níveis incrementais de segurança a seus clientes, funcionários e usuários finais por meio do sistema de manutenção para redução de arcos elétricos, intertravamento seletivo por zonas, visor e alarmes de carga alta

communication-power-defense-300x147.png

Comunicações avançadas

Uma base para a IoT, com comunicação integrada e funcionalidades de medição que permitem menos componentes ao todo no painel de distribuição de energia, resultando em menor custo e menos espaço ocupado

global-power-defense-300x147.png

Aceito em todos os lugares

Uma plataforma com classificação global, disponível e que atende a diversos padrões no setor, entre eles IEC, CCC, UL e CSA, o que permite manter menos produtos em estoque.

Especificações

Configura os disjuntores com precisão e facilidade

Use nossa ferramenta de desenho 3D para selecionar, especificar e configurar com mais precisão e facilidade o disjuntor Eaton ideal para o seu projeto.

3D Breaker

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close

Vídeos sobre como usar

    O Power Xpert Protection Manager está em todos os disjuntores Power Defense

    O Power Xpert Protection Manager (PXPM) está em todos os disjuntores Power Defense.  O vídeo de treinamento do software PXPM oferece orientações sobre como gerenciar, testar, configurar e solucionar problemas dos disjuntores.