Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Two Pole, 25A, 50kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Terminals Load Only (PDG1X2T125)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG12K0025TFFL
|
UPC |
786679700402
|
Product Length/Depth |
75.95 mm
|
Product Height |
139.7 mm
|
Product Width |
50.8 mm
|
Product Weight |
0.907 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
CSA
CCC Marked IEC 60947-2 UL 489 |
Amperage Rating |
25 A
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T298
|
Circuit breaker type |
PD1 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Terminals |
Standard Terminals Load Only
|
Frame |
1
|
Class |
Class A
|
Interrupt rating |
50 kAIC at 480 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Interrupt rating range |
22 kAIC @600V (UL/CSA)
50 kAIC @480V (UL) 85 kAIC Icu/ 85 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @240V (IEC) 85 kAIC @240V (UL) 35 kAIC Icu @125 Vdc 50 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 105 kAIC Icm @380-415V (IEC) 35 kAIC Icu @250 Vdc |
Number of poles |
Two-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com