Reset
Eaton Power Defense Globally Rated, Frame 1, Two Pole, 30A, 65kA/480V, 50C Cal T-M (Fxd-Fxd) TU , Std Line Load Term (PDG1X2T125)
| Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
| Catalog Number |
PDG12M0030VFFJ
|
| UPC |
786689287467
|
| Product Length/Depth |
76 mm
|
| Product Height |
139.7 mm
|
| Product Width |
50.8 mm
|
| Product Weight |
0.71 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Amperage Rating |
30 A
|
| Voltage rating |
600 Vac
|
| Trip Type |
T298
|
| Circuit breaker type |
PD1 Global
|
| Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
| Voltage - max |
600 Vac
|
| Series |
Power Defense
|
| Terminals |
Standard Line and Load
|
| Frame |
1
|
| Class |
Class A
|
| Calibration |
50C Calibration
|
| Interrupt rating |
65 kAIC at 480 Vac
|
| Switch off technique |
Thermomagnetic
|
| Interrupt rating range |
25 kAIC @600/347V (UL)
42 kAIC Icu @125 Vdc 42 kAIC Icu @250 Vdc 65 kAIC @480/277V (UL) 100 kAIC @240V (UL) 100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC) 70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC) |
| Number of poles |
Two-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com