Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Three Pole, 30A, 25kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Terminals Load Only (PDG1X3T125)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG13F0030TFFL
|
UPC |
786679715390
|
Product Length/Depth |
75.95 mm
|
Product Height |
139.7 mm
|
Product Width |
76.2 mm
|
Product Weight |
1.36 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
UL 489
CSA CCC Marked IEC 60947-2 |
Amperage Rating |
30 A
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T298
|
Circuit breaker type |
PD1 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Terminals |
Standard Terminals Load Only
|
Frame |
1
|
Class |
Class A
|
Interrupt rating |
25 kAIC at 480 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Interrupt rating range |
35 kAIC @240V (UL)
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @240V (IEC) 22 kAIC Icu @250 Vdc 14 kAIC @600V (UL/CSA) 25 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 53 kAIC Icm @380-415V (IEC) 22 kAIC Icu @125 Vdc 25 kAIC @480V (UL) |
Number of poles |
Three-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com