Reset
Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Four Pole (100% N), 25A, 35kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Line and Load (PDG1X4T125)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG14G0025TFFJ
|
UPC |
786679255810
|
Product Length/Depth |
76 mm
|
Product Height |
139.7 mm
|
Product Width |
101.6 mm
|
Product Weight |
2.22 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Certifications |
UL 489
CCC Marked IEC 60947-2 CSA |
Amperage Rating |
25 A
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T298
|
Circuit breaker type |
PD1 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Protection |
100% neutral protection
|
Terminals |
Standard Line and Load
|
Frame |
1
|
Class |
Class A
|
Interrupt rating |
35 kAIC at 480 Vac
|
Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
600
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Voltage rating - max |
600 V
|
Interrupt rating range |
55 kAIC Icu/ 55 kAIC Ics/ 121 kAIC Icm @240V (IEC)
36 kAIC Icu/ 36 kAIC Ics/ 76 kAIC Icm @380-415V (IEC) 35 kAIC @480V (UL) 65 kAIC @240V (UL) 18 kAIC @600V (UL/CSA) 22 kAIC Icu @125 Vdc 22 kAIC Icu @250 Vdc |
Number of poles |
Four-pole (100% N)
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com