Reset
Eaton Power Defense Globally Rated, Frame 1, Four Pole, 30A, 65kA/480V, 50C Cal T-M (Fxd-Fxd) TU , Std Line Load Term (PDG1X4T125)
Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
Catalog Number |
PDG14M0030VFFJ
|
UPC |
786689289669
|
Product Length/Depth |
76 mm
|
Product Height |
139.7 mm
|
Product Width |
101.6 mm
|
Product Weight |
1.29 kg
|
Compliances |
RoHS Compliant
|
Amperage Rating |
30 A
|
Voltage rating |
600 Vac
|
Trip Type |
T298
|
Circuit breaker type |
PD1 Global
|
Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
Voltage - max |
600 Vac
|
Series |
Power Defense
|
Terminals |
Standard Line and Load
|
Frame |
1
|
Class |
Class A
|
Calibration |
50C Calibration
|
Interrupt rating |
65 kAIC at 480 Vac
|
Switch off technique |
Thermomagnetic
|
Interrupt rating range |
70 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 154 kAIC Icm @380-415V (IEC)
42 kAIC Icu @125 Vdc 100 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @240V (IEC) 65 kAIC @480/277V (UL) 100 kAIC @240V (UL) 25 kAIC @600/347V (UL) 42 kAIC Icu @250 Vdc |
Number of poles |
Four-pole
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com