Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20

PDG4XST600ACR

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory shunt trip, Shunt trip, 600 V, PD4 Global, Power Defense, Frame J-K, Power Defense, 600 Vac, Pigtail 3.0m, Frame 4

General specifications

Product Name
Eaton Power Defense shunt trip
Catalog Number
PDG4XST600ACR
UPC
786679584477
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
38.5 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
CCC Marked
UL 489
IEC 60947-2

Especificações do produto

Used with
Power Defense
Voltage rating
600 V
Circuit breaker type
PD4 Global
Frame size
Frame J-K
Series
Power Defense
Shunt trip
600 Vac, Pigtail 3.0m
Frame
4
Type
Shunt trip

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com