Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PLG1

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Steel, 1/2", Recessed

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG1
UPC
782274565309
Product Length/Depth
0.84 in
Product Height
0.84 in
Product Width
0.56 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Recessed
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa