Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PLG25

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Steel, 3/4", Square head

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG25
UPC
782274566306
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Square head
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa