Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PS-EXP

Eaton Wheelock PS power supply, 4 class B or 2 class A expansion module, green

General specifications

Product Name
Eaton Wheelock PS power supply
Catalog Number
PS-EXP
UPC
786697055348
Product Length/Depth
1 in
Product Height
3.9 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
0.194 lb
Compliances
Not Applicable

Especificações do produto

Type
4 class B or 2 class A expansion module
Compliance and standards
CSFM
UL
Housing color
Green
Output circuits
24 VDC @ up to 3 amps per circuit

Exportar especificação do produto para