Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

QL123PL

Eaton breaker, Quicklag handle lock,Padlockable, ground fault,QL,Single-pole, two-pole, three-pole

Especificações gerais

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL123PL
UPC
786679055212
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Especificações do produto

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Type
Breaker

Exportar especificação do produto para

Guias de especificação de produto

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa