Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

RAC200HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC200HD
UPC
784564255051
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
0.71 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Right angle
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa