Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

RAC350SS

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC350SS
UPC
662277029742
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
5.8 in
Product Width
4.11 in
Product Weight
1.63 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Right angle
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa