Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

RAC75HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC75HD
UPC
784564255013
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.4 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Right angle
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa